ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]

EVM 支持两 (2) 个 22 引脚柔性(0.5mm 间距)连接器 [J1][J2],用于与摄像头模块连接。每个摄像头接口为摄像头提供 MIPI CSI-2 接口(4 通道)、时钟/控制信号和电源 (3.3V)。

为了能同时使用具有相同地址的摄像头模块,使用 I2C 多路复用器来选择每个摄像头。时钟/控制信号的电压电平可在 1.8V/3.3V 之间选择。

表 2-10 摄像头 0 柔性引脚定义 [J1]
引脚编号 引脚名称 说明 方向
1 GND 接地 输出
2 CSI0_D0_N CSI 端口 0 数据通道 0 输入
3 CSI0_D0_P CSI 端口 0 数据通道 0 输入
4 GND 接地
5 CSI0_D1_N CSI 端口 0 数据通道 1 输入
6 CSI0_D1_P CSI 端口 0 数据通道 1 输入
7 GND 接地
8 CSI0_CLK_N CSIPort 0 CLK 输入
9 CSI0_CLK_P CSIPort 0 CLK 输入
10 GND 接地
11 CSI0_D2_N CSI 端口 0 数据通道 2 输入
12 CSI0_D2_P CSI 端口 0 数据通道 2 输入
13 GND 接地
14 CSI0_D3_N CSI 端口 0 数据通道 3 输入
15 CSI0_D3_P CSI 端口 0 数据通道 3 输入
16 GND 接地
17 CAM0_PWDN Pwr-Dwn(IO 扩展器) 输出
18 CAM0_AUX AUX (WKUP_GPIO0_88) 双向
19 GND 接地
20 I2C_SCL I2C 时钟 #1,多路复用器 0 输出
21 I2C_SDA I2C 数据 # 1,多路复用器 0 双向
22 电源 电源,3.3V 输出
表 2-11 摄像头 1 柔性引脚定义 [J29]
引脚编号 引脚名称 说明 方向
1 GND 接地 输出
2 CSI1_D0_N CSI 端口 1 数据通道 0 输入
3 CSI1_D0_P CSI 端口 1 数据通道 0 输入
4 GND 接地
5 CSI1_D1_N CSI 端口 1 数据通道 1 输入
6 CSI1_D1_P CSI 端口 1 数据通道 1 输入
7 GND 接地
8 CSI1_CLK_N CSIPort 1 CLK 输入
9 CSI1_CLK_P CSIPort 1 CLK 输入
10 GND 接地
11 CSI1_D2_N CSI 端口 1 数据通道 2 输入
12 CSI1_D2_P CSI 端口 1 数据通道 2 输入
13 GND 接地
14 CSI1_D3_N CSI 端口 1 数据通道 3 输入
15 CSI1_D3_P CSI 端口 1 数据通道 3 输入
16 GND 接地
17 CAM1_PWDN Pwr-Dwn(IO 扩展器) 输出
18 CAM1_AUX AUX (WKUP_GPIO0_70) 双向
19 GND 接地
20 I2C_SCL I2C 时钟 #1,多路复用器 1 输出
21 I2C_SDA I2C 数据 # 1,多路复用器 1 双向
22 电源 电源,3.3V 输出