ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]

该 EVM 支持用于加载和调试软件的集成 XDS110 仿真器。该 EVM 的 USB Micro-B 连接器 [J13] 使用提供的 USB 电缆(Type-A 转 Micro-B)连接到主机 PC。计算机可以使用德州仪器 (TI) 的 Code Composer Studio (CCS) 与处理器建立连接,并在各个处理器内核上下载/调试软件。该电路由总线电源供电。LED [LD12] [LD3] 用于指示与主机 PC/处理器的有效连接。

可选 – 可使用专用仿真连接器 [J15] 连接外部 JTAG 仿真/调试器。该连接器符合德州仪器 (TI) 的 20 引脚 CTI 接头标准(2x20,1.27mm 间距),并与其模块(XDS110、XDS200、XDS560v2)和第三方模块兼容。

表 2-5 扩展接头引脚定义 [J15]
引脚编号 引脚名称 说明 方向
1 TMS 测试模式选择 输入
2 TRSTn 测试复位 输入
3 TDI 测试数据输入 输入
4 TDIS 目标断开连接 输出
5 Vref 目标电压检测,3.3V 输出
6 <无引脚> 无引脚/键
7 TDO 测试数据输出 输出
8 GND 接地
9 RTCK 测试时钟返回 输出
10 GND 接地
11 TCK 测试时钟 输入
12 GND 接地
13 EMU0 仿真引脚 0 双向
14 EMU1 仿真引脚 1 双向
15 RESETz 目标复位 输入
16 GND 接地
17 开路
18 开路
19 开路
20 GND 接地
注: 在“方向”列中,要输出到 JTAG 模块,而输入来自 JTAG 模块。双向信号可以配置为输入或输出。