ZHCUAR7 April 2022
J0x 和 J1x 是 0.240 英寸的非绝缘快速安装端子,设计用于插入类似尺寸的插座。该套件提供两个插座。使用带有 J0x 和 J1x 端子的绝缘插座,用户可以在处理高电流时确保电流源和 EVM 之间的连接安全牢固。
如果使用 EVM 测量电流,请确保在 R4x 焊盘和插座(连接到 J0x 和 J1x)上焊接了适当的功率电阻,且它们的压接线可以支持所测量电流的电流消耗和必要的功率耗散。在 J0x 和 J1x 之间流动的电流不得超过 15A。如果使用“保护型输入”面板,请确保从 J0 流向 J1 的电流不超过 10A。否则,可能会导致表面温度过高 (> 55°C)、EVM 损坏或造成人身伤害。
可将标准金属夹与这些端子进行电气连接,来降低电流。
IN+ (J0x) 和 IN– (J1x) 输入接受由所选器件增益放大并呈现在 OUT 连接点上的差分电压。这些输入还可用于连接现有电路中的外部分流器上产生的差分电压。所选器件的电源电压、基准电压和增益决定可接受的差分输入电压范围和极性。