ZHCUAR7 April 2022 INA190-EP
INA190-EP 器件为电压输出、高侧和低侧测量、双向零漂移电流分流监控器。此系列器件的增益范围为 25V/V 至 500V/V。器件输入端产生的电压以特定器件的相应增益进行放大,并呈现在输出引脚上。这些器件可在独立于电源电压之外的 –0.2V 至 40V 共模电压下准确检测分流器上的压降。这些器件可在 1.7V 至 5.5V 之间运行,在室温下消耗的最大电流为 65µA。这些器件采用零漂移架构,偏移较低,可检测极小的差分输入电压,有助于扩大可用输入动态范围。此外,INA190-EP 具有非常低的输入偏置电流,因此可以轻松测量微安级电流。最后,INA190-EP 是增强版本,能够支持 -55°C 至 150°C 的工作温度范围。
INA190-EP 器件目前采用 DDF 封装。#GUID-17ED4F15-02E0-4C56-9F73-9671466EC47E/SBOU2014925 总结了可用的器件增益选项。
| 产品 | 增益 |
|---|---|
| INA190A1-EP | 25 |
| INA190A2-EP | 50 |
| INA190A3-EP | 100 |
| INA190A4-EP | 200 |
| INA190A5-EP | 500 |