ZHCUAR7 April   2022

 

  1.   INA190EPEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA190-EP 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2INA190EPEVM 硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3快速启动设置和使用
    1. 3.1 测量
  6. 4INA190EPEVM 电路和元件
    1. 4.1 R2x、R3x、R5x、C2x、C3x
    2. 4.2 C1x
    3. 4.3 R1x
    4. 4.4 R6
    5. 4.5 R4x
    6. 4.6 U1x - INA190-EP
    7. 4.7 J0x、J1x
  7. 5基准电压设置
    1. 5.1 单向模式
    2. 5.2 双向模式
  8. 6保护电压 - 使用“保护型输入”面板
  9. 7INA190EPEVM 原理图和 PCB 布局
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
  10. 8物料清单

U1x - INA190-EP

U1x 是 INA190Ax-EP 测试器件的位置。六个器件板随 INA190EPEVM 板提供。每个板都填充了可用的器件增益之一。此选项允许用户测试器件并确定适用于给定应用的增益设置。

在选择合适的器件时,需要考虑以下因素:

  • 除了增益设置不同外,各 INA190-EP 器件是相同的。
  • 差分输入电压施加在输入端上或根据流经分流电阻器的负载电流生成。
  • 选择器件时需要注意的限制因素是输出电压不得超过电源电压或低于 GND。
  • 在相应的器件增益使生成的输入电压被放大后,所选器件必须使输出电压保持在可接受的范围之内。输出电压必须保持在器件指定的摆幅限制范围之内,这样才能在线性范围内进行响应。
  • 低于最小允许输出的输出需要选择具有更高增益的器件。同样,高于最大允许输出的输出需要选择具有更低增益的器件。