ZHCUAR7 April 2022
INA190EPEVM 旨在对 INA190-EP 器件系列的基本功能进行评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA190EPEVM 包含一个 PCB,可拆分成六个单独的 PCB,五种增益变体(INA190A1-EP、INA190A2-EP、INA190A3-EP、INA190A4-EP 和 INA190A5-EP)中的每一个单独使用一个 PCB。每个 PCB 拆分模块都包含一个 INA190AXNDDFREP 器件(其中 X 为 1、2、3、4 和 5)、用于外部硬件连接的测试点以及用于焊接可选电路的焊盘。第六个电路板包含保护方案,用于保护输入走线,防止漏电流。该板将 INA190A5-EP 作为已安装的测试器件。