ZHCUAR7 April 2022
INA190EPEVM 允许用户根据一组给定的系统条件模拟检测电阻产生的电压,或者将其远程连接到示例应用中已经包含的现有分流器。此外,可以将表面贴装技术 (SMT) 分流电阻焊接在 In+ 和 In– 焊盘上,以使这些输入与其系统和负载串联在一起。
要在不使用分流电阻的情况下配置测量评估,请按照以下步骤进行操作:
要在使用分流电阻的情况下配置测量评估,请按照以下步骤进行操作:
如果测量电流,首先确保使用的设备(分流电阻、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功耗。其次,确保流经 J0x 和 J1x 之间的电流不超过 15A。如果使用“保护型输入”面板,请确保流经 J0 和 J1 之间的电流不超过 10A。否则,可能会导致表面温度过高 (> 55°C)、EVM 损坏或造成人身伤害。
输出电压(如果相对于基准电压进行测量)等于器件增益乘以直接在器件输入引脚上测得的差分电压。