ZHCUAR7 April   2022

 

  1.   INA190EPEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA190-EP 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2INA190EPEVM 硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3快速启动设置和使用
    1. 3.1 测量
  6. 4INA190EPEVM 电路和元件
    1. 4.1 R2x、R3x、R5x、C2x、C3x
    2. 4.2 C1x
    3. 4.3 R1x
    4. 4.4 R6
    5. 4.5 R4x
    6. 4.6 U1x - INA190-EP
    7. 4.7 J0x、J1x
  7. 5基准电压设置
    1. 5.1 单向模式
    2. 5.2 双向模式
  8. 6保护电压 - 使用“保护型输入”面板
  9. 7INA190EPEVM 原理图和 PCB 布局
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
  10. 8物料清单

物料清单

#GUID-CADAABD6-B3A5-4FFE-9D6B-5FC02BF6A366/SBOU2016874 提供了 INA190EPEVM 的器件清单。

表 8-1 物料清单
标识符 数量值说明封装参考器件型号制造商

B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B18、B19、B20、B21、B22、B23、B24

24Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明3M_SJ5382SJ53823M

C1、C3、C11、C12、C13、C14、C15、C31、C32、C33、C34、C35

120.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CGA3E3X8R1H104K080AE

TDK

H13、H142

快速安装连接器

不适用4-520448-2TE Connectivity AMP Connectors
J0、J01、J1、J02、J03、J04、J05、J11、J12、J13、J14、J15

12

快速安装端子(0.240 英寸)Keystone_4928TR4928TRKeystone

R2、R3、R5、R6、R21、R22、R23、R24、R25、R31、R32、R33、R34、R35、R51、R52、R53、R54、R55

190Ω

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603ERJ-3GEY0R00VPanasonic
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP15、TP18、TP20、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP35、TP38、TP40、TP43、TP45、TP48

31

测试点,微型,SMTTestpoint_Keystone_Miniature5015Keystone
U1、U152500V/V采用 SOT23-8 封装的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器

SOT23-8

INA190A5NDDFREP

德州仪器 (TI)
U11125 V/V采用 SOT23-8 封装的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器SOT23-8

INA190A1NDDFREP

德州仪器 (TI)
U12150V/V采用 SOT23-8 封装的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器SOT23-8

INA190A2NDDFREP

德州仪器 (TI)
U131100V/V采用 SOT23-8 封装的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器SOT23-8

INA190A3NDDFREP

德州仪器 (TI)
U141200V/V采用 SOT23-8 封装的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器SOT23-8

INA190A4NDDFREP

德州仪器 (TI)

C2、C21、C22、C23、C24、C25

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0603

0603

C0603C102K5HACTU

Kemet

C41、C42、C43、C44、C45、C51、C52、C53、C54、C55

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X8R,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CGA3E3X8R1H104K080AE

TDK

R1、R11、R12、R13、R14、R15

00Ω

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic
R401.00kΩ电阻,1.00k,0.1%,0.1W,06030603RT0603BRD071KL

Yageo America

R41、R42、R43、R44、R4500.002Ω电阻,0.002,1%,1W,12061206CSNL1206FT2L00Stackpole Electronics Inc

TP12、TP13、TP14、TP16、TP17、TP19、TP21、TP22、TP34、TP36、TP37、TP39、TP41、TP42、TP44、TP46、TP47、VS1

0测试点,紧凑型,白色,TH

白色紧凑型测试点

5007

德州仪器 (TI)