ZHCUAR7 April   2022

 

  1.   INA190EPEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA190-EP 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2INA190EPEVM 硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3快速启动设置和使用
    1. 3.1 测量
  6. 4INA190EPEVM 电路和元件
    1. 4.1 R2x、R3x、R5x、C2x、C3x
    2. 4.2 C1x
    3. 4.3 R1x
    4. 4.4 R6
    5. 4.5 R4x
    6. 4.6 U1x - INA190-EP
    7. 4.7 J0x、J1x
  7. 5基准电压设置
    1. 5.1 单向模式
    2. 5.2 双向模式
  8. 6保护电压 - 使用“保护型输入”面板
  9. 7INA190EPEVM 原理图和 PCB 布局
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
  10. 8物料清单

单向模式

单向 是指仅沿一个方向流动的负载电流。对于单向应用,基准电压可设置为接地或 5V。如果将基准电压设置为接地,则输出需要设置为接近接地且无输入电压,并且响应相对于 IN–/负载为正的输入电压。如果将基准电压设置为 5V,则输出电压应设置为接近 5V 且无输入电压,并响应相对于 IN–/负载为负的输入电压。