ZHCUAR7 April   2022

 

  1.   INA190EPEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA190-EP 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2INA190EPEVM 硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3快速启动设置和使用
    1. 3.1 测量
  6. 4INA190EPEVM 电路和元件
    1. 4.1 R2x、R3x、R5x、C2x、C3x
    2. 4.2 C1x
    3. 4.3 R1x
    4. 4.4 R6
    5. 4.5 R4x
    6. 4.6 U1x - INA190-EP
    7. 4.7 J0x、J1x
  7. 5基准电压设置
    1. 5.1 单向模式
    2. 5.2 双向模式
  8. 6保护电压 - 使用“保护型输入”面板
  9. 7INA190EPEVM 原理图和 PCB 布局
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
  10. 8物料清单

R2x、R3x、R5x、C2x、C3x

R2x、R3x 和 R5x 是出厂安装的 0Ω 电阻,C3x 是出厂安装的输入滤波电容器。默认情况下不会填充 C2x。总的来说,这些焊盘支持焊接用户定义的差分输入电压和输出电压滤波器。如果需要滤波器,请移除这些电阻并用阻值大于 0Ω 的 SMT 电阻替换它们,然后使用与所需拆分频率对应的电容器填充电容器焊盘。有关输入滤波使用以及所需拆分频率计算的更多信息,请参阅 INA190-EP 双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器。