ZHCUAR7 April   2022

 

  1.   INA190EPEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 INA190-EP 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2INA190EPEVM 硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3快速启动设置和使用
    1. 3.1 测量
  6. 4INA190EPEVM 电路和元件
    1. 4.1 R2x、R3x、R5x、C2x、C3x
    2. 4.2 C1x
    3. 4.3 R1x
    4. 4.4 R6
    5. 4.5 R4x
    6. 4.6 U1x - INA190-EP
    7. 4.7 J0x、J1x
  7. 5基准电压设置
    1. 5.1 单向模式
    2. 5.2 双向模式
  8. 6保护电压 - 使用“保护型输入”面板
  9. 7INA190EPEVM 原理图和 PCB 布局
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
  10. 8物料清单

快速启动设置和使用

可以按照以下步骤来设置和使用 INA190EPEVM 面板之一。对于以下说明,X = 1、2、3、4、5,或者对于保护型输入板不存在。

  1. 选择所需的增益选项面板。
  2. 确保将受测部分的使能 (EN) 引脚和基准 (REF) 引脚的有效连接设置为适当电压。
    1. 对于放大输入信号的器件,必须根据数据表将使能输入连接到 0.7 × Vs 至 6V 之间的值才能启用。每个面板的 EN 连接都有通过 R1x 直接连接到 Vs 的选项,但默认取消此连接。要建立此连接,需要为 EN 连接点设置一个 0.7 × Vs 至 6V 之间的电压,或者在 R1x 处焊接一个 0Ω 电阻来一直启用被测器件。
    2. 为了使器件具有接地基准,REF 输入必须连接到与 GND 相同的连接。如果需要自定义基准电压,则使用设置为所需电压的外部电压源来驱动 REF 输入。
  3. 将 1.7V 至 5.5V 的外部直流电源电压连接到其中一个 VS 输入,并将该电源的接地基准连接到同一面板上的 GND 测试点。
  4. 通过将信号引线连接到 J0x 和 J1x 快速安装端子,为 IN+ 和 IN– 引脚提供输入电压信号(以 GND 为基准)。GUID-A032B2BE-C247-4B39-95AB-A4E8D1CB1C6C.html#GUID-A032B2BE-C247-4B39-95AB-A4E8D1CB1C6C 对此进行了详细说明。