ZHCUAR7 April 2022
INA190EPEVM 上的一个面板被标记为“保护型输入”,因为它包含额外的电路来帮助保护进入 INA190A5 的 IN+ 和 IN– 引脚的输入走线。在测量小电流时,需要尽可能减小器件的输入偏置电流(纳安级)。输入偏置电流可能会随漏电流灌入附近的接地平面而增加,这是由于 PCB 材料的有限电阻和电压电势造成的。该电压电势仅随着共模电压的增加而增加。使用具有相同电势的隔离式保护平面和栅栏保护输入走线,输入走线的漏电流将显著降低。虽然该技术对于处理皮安级电流更加实用,但还可以采用该技术评估低电流或高共模电压,甚至两者共存的极端情况。
保护平面可由使用 VG 测试点的外部电压源驱动,也可通过为 R6 添加 0Ω 电阻来驱动,后者会自动将输入端的共模电压连接到保护平面。如果使用 VG 测试点,请确保外部源与 INA190-EP 共用接地。