ZHCUAO7 December 2022
此设计具有 3 种工作模式:正常模式、待机模式和运输模式。当电池包充电或放电时,则处于正常模式。当不充电或不放电时,电池包处于睡眠模式,等待连接充电器或负载。关断模式是一种电流消耗超低的模式,可以节省电能并有助于在电池组或电芯电压很低时,避免电池过放电。图 3-17 展示了不同工作模式的转换。
当 TIDA-010247 处于运输模式时,两个 BQ76942 器件都处于关断模式。底部 BQ76942 检测到 PACK 侧连接充电器时,唤醒至正常模式,从而使 REG1 或 REG2 为 MCU 供电。