ZHCUAO7 December 2022
由于要求待机模式和运输模式具有低电流消耗,以及正常模式具有良好热性能,该设计使用图 2-2 中所示的辅助电源策略。
由于系统在正常模式工作时,需要数百毫安的电流来与系统侧进行正常的 CAN 或 RS-485 通信,因此该设计采用 120V 输入、0.3A、超低 IQ 同步直流/直流降压转换器 LM5168P 和低 IQ 0.3A LDO TPS7A25 作为主电源,与仅使用 LDO 相比,可提高系统效率和热性能。底部的 BQ76942 稳压器 REG2 配置为 5V 输出,这是系统在待机模式下运行时的电源。BQ76942 稳压器输出上的串联二极管确保在正常模式下,所有电源都来自直流/直流转换器,防止 BQ76942 稳压器电路过热,因此直流/直流转换器输出应设计成略高于 5V(即 BQ76942 稳压器输出)。LM5169 快速入门计算器 提供了详细的元件设计指南。当系统遇到严重的电芯欠压情况且必须进入运输模式时,MCU 将两个 BQ76942 器件配置为通过 I2C 命令或 RST_SHUT 引脚进入关断模式,并通过 EN 引脚关闭 LM5168P 输出,从而将系统配置为非常低的电流消耗模式。此设计支持充电器连接唤醒功能和系统自带的唤醒功能。这两种方法均可唤醒底部 BQ76942 器件并启用正常的 3.3V 稳压器 REG1,然后 MCU 会通电并通过 EN 引脚启用 LM5168P,然后整个系统回到正常模式。
为了覆盖 20 节串联电池系统,使用了两个堆叠的 BQ76942 器件来监测电芯电压和温度。避免两个堆叠组之间出现不平衡对于延长电池寿命而言非常重要。尽管电芯均衡对于使所有电池电芯的电压相同很有用,但最好的方法是避免两组之间的负载差异过大。在此设计中,隔离式 I2C 接口 ISO1640 用于实现 MCU 和顶部 BQ76942 器件之间的通信。ISO1640 的 VCC1 和 VCC2 之间的低电源电流差会使系统受益。另一种方法是使用 TI 具有集成电源的增强型数字隔离器 ISOW77xx 来替代 ISO1640 并由直流/直流转换器供电。