ZHCUAO7 December 2022
LM5169 和 LM5168 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行稳压,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,支持从 48V 标称输入到低压轨的直接降压转换,从而降低系统复杂性和设计成本。LM516x 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因而是宽输入电源电压范围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169 可提供高达 0.65A 的输出电流,LM5168 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM516x 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。