ZHCUAO7 December 2022
图 2-1 显示了系统方框图。
该设计使用 TI 的两个堆叠式高精度电池监测器和保护器 BQ769x2 来监测多达 32 个串联电池电芯的电压、电池包电流和温度数据,并保护电池包免受各种异常状况的影响,包括:COV、CUV、OT、OCD、OCC 和 SCD。此 BQ769x2 系列具有三个器件:BQ76942 可覆盖 3 至 10 节串联的应用,BQ769142 可覆盖最多 14 节串联的应用,BQ76952 可覆盖最多 16 节串联的应用。这些是引脚对引脚器件,因此通过有限的元件变动,即可轻松更新设计以匹配不同的电池电芯应用。此设计使用 BQ76942 进行测试。
设计中有一个低功耗 MSP430™ MCU MSP430FR2155,它会与两个 BQ76942 器件通信,处理所有系统控制策略,并向系统端上传所有请求的信息。由于顶部 BQ76942 将顶部电池组作为地(与 MCU 不是同一个地),因此 MCU 和顶部 BQ76942 之间的通信需要隔离。ISO164x 是一种热插拔、低功耗、双向隔离式 I2C 接口,支持稳定的隔离式 I2C 通信。
此设计采用了一个 RS-485 收发器和一个 CAN 收发器。CAN 收发器 TCAN1042HV 包括通过 VIO 端子实现的电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 I/O。TCAN1042HV 具有 ±70V 总线故障保护电压,足以适用于轻型电动摩托车的 60V 电池包。MSP430FR2155 没有集成的 CAN 控制器,所以此设计不支持 CAN 通信。THVD2410 是一款半双工 RS485 收发器,支持单个 3V 至 5.5V 电源,专为 3.3V 和 5V MCU 而设计。THVD2410 还提供 ±70V 故障保护。此设计使用一个 120V 输入、0.3A、超低 IQ 同步直流/直流降压转换器 LM5168 和一个低 IQ、18V、300mA LDO TPS7A25 作为辅助电源。采用 0603 封装的正温度系数、±1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61 可用于监测 MOSFET 温度,并通过 MCU ADC 进行测量。