ZHCUAO7 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 辅助电源策略
      2. 2.2.2 高侧 N 沟道 MOSFET
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ76942
      2. 2.3.2 LM5168
      3. 2.3.3 ISO1640
      4. 2.3.4 TCAN1042HV
      5. 2.3.5 THVD2410
      6. 2.3.6 TPS7A25
      7. 2.3.7 MSP430FR2155
      8. 2.3.8 TMP61
      9. 2.3.9 TPD2E007
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 电池包电流精度
      3. 3.3.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.3.4 保护
      5. 3.3.5 工作模式转换
      6. 3.3.6 ESD 性能
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

测试设置

运行此设计板之前,请执行以下程序。该设计采用 20 节串联电池包配置。该电路板使用并联的直流电源和 4900μF 电解电容进行测试,从而仿真整个电池组。使用 20 个串联的 1kΩ 电阻器对电池包电压进行分压,并仿真 20 个串联的电池电芯。

  • 直流电源 1 配置:72 V – 3 A
  • 直流电源 2 配置:双通道 30V – 0.5A
  • 电子负载配置:60V 恒压 (CV) 模式

图 3-1 展示了充电过程设置示例。

图 3-1 充电设置

图 3-2 展示了使用下列条件时的放电过程设置示例。

  • 直流电源配置:60V – 20A
  • 电子负载配置:恒流 (CC) 模式
图 3-2 放电设置