ZHCUAO7 December 2022
MSP430FR215x 微控制器 (MCU) 是 MSP430TM MCU 超值系列超低功耗低成本器件产品系列的一部分,该产品系列用于检测和测量应用。该器件还包含一个 12 通道 12 位 ADC 和两个比较器。MSP430FR215x 支持 –40° 至 105°C 的工作温度范围,因此该器件的 FRAM 数据记录功能对更高温度的工业应用来说意义重大。这个工作温度范围让开发人员可以满足烟雾探测器、传感器变送器和断路器等应用的要求。MSP430FR215x 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现更高编码效率。数控振荡器 (DCO) 通常可以使器件在不到 10μs 的时间内从低功耗模式唤醒至运行模式。MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的情况下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。MSP430FR215x 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,其中包含参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。