ZHCUAO7 December 2022
THVD2410 和 THVD2450 器件是 ±70V 故障保护、半双工、RS-422/RS-485 收发器,由 3V 至 5.5V 的单电源供电。在所有运行模式下均可保护总线接口引脚不受过压条件破坏,从而在恶劣的工业环境中实现稳定可靠的通信。这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度或存在大接地环路电压的情况下,扩展的 ±25V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可提供逻辑高电平。THVD24x0 器件采用小型 VSSOP 和 VSON 封装,适用于空间受限型应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。