ZHCUAO7 December 2022
ISO1640、ISO1641、ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 (ISO164x) 器件是与 I2C 接口兼容的热插拔、低功耗、双向隔离器。ISO164x 符合 UL 1577 标准,采用 16-DW 封装时支持 5000VRMS 隔离等级,而采用 8-D 封装时支持 3000VRMS 隔离等级。该低发射器件的每条 I2C 隔离通道都具有通过双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅实现隔离的逻辑输入和开漏输出。ISO1642 和 ISO1643 集成了两个单向 CMOS 隔离通道,而 ISO1644 集成了三个单向 CMOS 隔离通道,可实现静态 GPIO 隔离或用于隔离串行外设接口 (SPI) 总线。该系列包括通过 VDE、UL、CSA、TUV 和 CQC 认证的基本和增强型绝缘器件。ISO1640、ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而 ISO1641 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。ISO164x 系列集成了支持双向通道所需的逻辑,与基于光耦合器的设计相比,设计更加简化且尺寸更小。