ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
对于扬声器输出,模拟音量控制的范围为 0dB 至 -78dB,步进量为 0.5dB,适用于大多数有用范围及静音(如表 4-10 所示)。该实现包括软步进逻辑。
通过混频器 P 和混频器 M 将 DAC 输出信号路由到模拟音量控制,是通过写入页 1 寄存器 12 位 D3 完成的。至于改变扬声器的模拟音量,则是通过写入页 1/寄存器 46 位 D6–D0 来控制。
模拟音量控制软步进时间由页 0 寄存器 63 位 D1–D0 进行设置。