ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
当需要在播放期间更新 DAC 数字滤波器系数时,一定要注意避免咔嗒声和爆音甚至可能的振荡噪声。如果在更新 DAC 系数时没有遵循正确的更新顺序,则可能会出现这些伪声。正确顺序如图 4-5 所示。图 4-5 中列出的时间值是保守值,应用于软件用途。
还有一种自适应模式,在该模式下,DAC 系数可在 DAC 处于开启状态时更新。相关详细信息,请参阅节 4.4.1.3。