ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
如果将单个 1.8V 电压轨用于 AVDD 电源和 DVDD 电源,则通过直流/直流转换器从较高的电池电压生成 1.8V 电压可实现良好的系统级效率。连接到 DVDD 引脚的 1.8V 电压轨也可以连接到 AVDD 引脚。器件通过此连接工作,但可实现的性能是直流/直流转换器输出上通常存在的电压纹波的函数。要达到额定性能,必须在 1.8V 电压轨和 AVDD 输入之间连接一个外部低输入电压 1.6V LDO。在运行期间,LDO 通过 LDO_SEL 引脚停用以连接 SPKVSS 引脚。