ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
TAS2505 具有内置 LDO,能够在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内,产生模拟电源 (AVDD) 以及数字电源 (DVDD),并具有高 PSRR。如果总电源电流为 50mA 或更低,则该 LDO 可同时为模拟及数字电源供电。如果只存在扬声器电源并启用了 LDO 选择引脚,则 LDO 无需其他电源即可上电。此 LDO 需要 300mV 最小压降电压,可以支持高达 50mA 负载电流。出于稳定性考虑,LDO 在模拟电源 (AVDD) 引脚和数字电源 (DVDD) 引脚上需要最小 1μF (±50%) 去耦电容。如果将此 LDO 输出电压用于数字电源 (DVDD) 引脚,则需要将模拟电源 (AVDD) 引脚从外部连接至数字电源 (DVDD)。
默认情况下,LDO 断电可提供低睡眠模式电流,启用时可将 LDO_SEL 引脚驱动至 SPKVDD(扬声器电源)。当 LDO 处于禁用状态时,AVDD 引脚为三态,器件 AVDD 需要使用外部电源供电。在这种情况下,DVDD 引脚也为三态,器件 DVDD 需要使用外部电源供电。此 LDO 的输出电压可以调整为表 4-12 中给出的几个不同值。节 3.2 中显示了具有内部 LDO 的电路配置
| 页 1,寄存器 2,D(5:4) | LDO 输出 |
|---|---|
| 00 | 1.8V |
| 01 | 1.6V |
| 10 | 1.7V |
| 11 | 1.5V |