ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
要关断器件,可以完全关闭外部电源。如果无法关闭 1.8V 电压轨,则 PLL 和 HP 电平转换器必须断电(页 1,寄存器 2,D3 = 1)、LDO 带隙必须断电(页 1,寄存器 1,D1 = 1)、将 POR 电路断电(页 1,寄存器 1,D3 = 1)且主基准必须断电(页 1,寄存器 1,D4 = 0)。此状态会使器件关断电流小于 1.5μA。