ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
只有少数引脚专门用于单一功能;在可能的情况下,数字引脚都具有默认功能,也可以重新编程以提供各种应用所需的替代功能。
固定功能引脚为 RST LDO_SEL 和 SPI_SEL 引脚,它们是硬件控制引脚。根据 SPI_SEL 的状态,两个控制总线引脚 SCL/SSZ 和 SDA/MOSI 配置用于 I2C 或 SPI 协议。
其他数字 IO 引脚可通过寄存器控制,配置用于各种功能。节 4.1.3 中给出了可用功能的概述。