ZHCUAN9D February   2013  – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1TAS2505 器件概述
  4. 2与本文档关联的器件
  5. 3说明
    1. 3.1 典型电路配置
    2. 3.2 具有内部 LDO 的电路配置
  6. 4TAS2505 应用
    1. 4.1 端子说明
      1. 4.1.1 数字引脚
      2. 4.1.2 模拟引脚
      3. 4.1.3 多功能引脚
      4. 4.1.4 多功能引脚的寄存器设置
    2. 4.2 音频模拟 I/O
    3. 4.3 模拟信号
      1. 4.3.1 模拟输入 AINL 和 AINR
    4. 4.4 音频 DAC 和音频模拟输出
      1. 4.4.1  DAC
        1. 4.4.1.1 DAC 处理块
        2. 4.4.1.2 DAC 处理块 – 信号链详细信息
          1. 4.4.1.2.1 三个双二阶,滤波器 A
          2. 4.4.1.2.2 6 个双二阶、一阶 IIR、滤波器 A 或 B
        3. 4.4.1.3 DAC 用户可编程滤波器
          1. 4.4.1.3.1 一阶 IIR 部分
          2. 4.4.1.3.2 双二阶部分
        4. 4.4.1.4 DAC 内插滤波器特性
          1. 4.4.1.4.1 内插滤波器 A
          2. 4.4.1.4.2 内插滤波器 B
      2. 4.4.2  DAC 增益设置
        1. 4.4.2.1 PowerTune 模式
        2. 4.4.2.2 DAC 数字音量控制
      3. 4.4.3  中断
      4. 4.4.4  对 DAC 数字滤波器系数进行编程
      5. 4.4.5  在播放期间更新 DAC 数字滤波器系数
      6. 4.4.6  数字混合和路由
      7. 4.4.7  模拟音频路由
        1. 4.4.7.1 模拟输出音量控制
        2. 4.4.7.2 耳机模拟输出音量控制
        3. 4.4.7.3 D 类扬声器模拟输出音量控制
      8. 4.4.8  模拟输出
        1. 4.4.8.1 耳机驱动器
        2. 4.4.8.2 扬声器驱动器
      9. 4.4.9  音频输出级电源配置
      10. 4.4.10 5V LDO
      11. 4.4.11 POR
      12. 4.4.12 DAC 设置
    5. 4.5 PowerTune
      1. 4.5.1 PowerTune 模式
        1. 4.5.1.1 DAC - 将 PTM_P1 编程到 PTM_P4
        2. 4.5.1.2 处理块
      2. 4.5.2 DAC 功耗
        1. 4.5.2.1 DAC,单声道,48kHz,最高性能,DVDD = IOVDD = 1.8V,AVDD = 1.8V,SPKVDD = 3.6V
        2. 4.5.2.2 DAC,单声道,最低功耗
        3. 4.5.2.3 DAC,单声道,8kHz,最高性能,DVDD = IOVDD = 1.8V,AVDD = 1.8V,SPKVDD = 3.6 V
        4. 4.5.2.4 DAC,单声道,最低功耗
      3. 4.5.3 扬声器输出功耗
        1. 4.5.3.1 扬声器输出、单声道、48kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        2. 4.5.3.2 扬声器输出、单声道、最低功耗
        3. 4.5.3.3 扬声器输出、单声道、8kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        4. 4.5.3.4 扬声器输出、单声道、最低功耗
      4. 4.5.4 耳机输出功耗
        1. 4.5.4.1 耳机输出、单声道、48kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        2. 4.5.4.2 耳机输出、单声道、最低功耗、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.5V、SPKVDD = 3.6V
        3. 4.5.4.3 耳机输出、单声道、8kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        4. 4.5.4.4 耳机输出、单声道、最低功耗、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
    6. 4.6 时钟生成和 PLL
      1. 4.6.1 PLL
        1. 4.6.1.1 PLL 说明
    7. 4.7 数字音频和控制接口
      1. 4.7.1 数字音频接口
        1. 4.7.1.1 右平衡模式
        2. 4.7.1.2 左平衡模式
        3. 4.7.1.3 I2S 模式
        4. 4.7.1.4 DSP 模式
        5. 4.7.1.5 主要和辅助数字音频接口选择
      2. 4.7.2 控制接口
        1. 4.7.2.1 I2C 控制模式
        2. 4.7.2.2 SPI 数字接口
    8. 4.8 电源
      1. 4.8.1 系统级注意事项
        1. 4.8.1.1 所有电源全部来自使用内部 LDO 的单电压轨(2.75V 至 5.5V)
          1. 4.8.1.1.1 待机模式
          2. 4.8.1.1.2 关断模式
        2. 4.8.1.2 由双电压轨供电(2.75V 至 5.5V 和 1.8V)
          1. 4.8.1.2.1 待机模式
          2. 4.8.1.2.2 关断模式
        3. 4.8.1.3 其他电源选项
    9. 4.9 器件特定功能
      1. 4.9.1 中断
  7. 5器件初始化
    1. 5.1 上电序列
      1. 5.1.1 上电序列 1 - 单独的数字和模拟电源
      2. 5.1.2 上电序列 2 - DVDD 的共享 1.8V 模拟电源
    2. 5.2 器件初始化
      1. 5.2.1 通过 RST 引脚和 POR 进行复位
      2. 5.2.2 器件启动锁定时间
      3. 5.2.3 PLL 启动
      4. 5.2.4 功率级复位
      5. 5.2.5 软件断电
      6. 5.2.6 器件共模电压
  8. 6示例设置
    1. 6.1 通过 DAC 和耳机/扬声器输出播放数字数据的示例寄存器设置
    2. 6.2 通过 DAC 和耳机输出播放数字数据的示例寄存器设置
    3. 6.3 通过耳机/扬声器输出播放 AINL 和 AINR 的示例寄存器设置
    4. 6.4 通过耳机输出播放 AINL 和 AINR 的示例寄存器设置
    5. 6.5 通过 DAC 和耳机/扬声器输出以及 3 个可编程双二阶滤波器播放数字数据的示例寄存器设置
    6. 6.6 通过 DAC 和耳机/扬声器输出以及 6 个可编程双二阶滤波器播放数字数据的示例寄存器设置
  9. 7寄存器映射
    1. 7.1 TAS2505 寄存器映射
      1. 7.1.1  控制寄存器,页 0(默认页):时钟乘法器、分频器、串行接口、标志、中断和 GPIO
      2. 7.1.2  控制寄存器,页 1:DAC 路由、电源控制和 MISC 逻辑相关可编程性
      3. 7.1.3  页 2-43:保留寄存器
      4. 7.1.4  页 44:DAC 可编程系数 RAM
      5. 7.1.5  页 45-52:DAC 可编程系数 RAM
      6. 7.1.6  页 53-61:保留寄存器
      7. 7.1.7  页 62-70:DAC 可编程系数 RAM
      8. 7.1.8  页 71-255:保留寄存器
      9. 7.1.9  DAC 系数 A+B
      10. 7.1.10 DAC 默认值
  10. 8修订历史记录

页 44:DAC 可编程系数 RAM

页 44/寄存器 0:页选择寄存器 - 0x2C/0x00
位读取/写入复位值说明
D7–D0R/W0000 0000页选择寄存器
0-255:为下一读取或写入命令选择寄存器页。
有关详细信息,请参阅表“存储器映射摘要”。
页 44/寄存器 1:DAC 自适应滤波器配置寄存器 - 0x2C/0x01
位读取/写入复位值说明
D7–D3R0000 0保留。仅写入默认值。
D2R/W0DAC 自适应滤波控制
0:对 DAC 禁用自适应滤波
1:对 DAC 启用自适应滤波
D1R0DAC 自适应滤波器缓冲器控制标志
0:在自适应滤波器模式下,DAC 访问 DAC 系数缓冲器-A,控制接口访问 DAC 系数缓冲器-B
1:在自适应滤波器模式下,DAC 访问 DAC 系数缓冲器-B,控制接口访问 DAC 系数缓冲器-A
D0R/W0DAC 自适应滤波器缓冲器开关控制
0:DAC 系数缓冲器不会在下一帧边界进行切换
1:如果处于自适应滤波模式,DAC 系数缓冲器将在下一帧边界进行切换。这将在切换时自行清除。
页 44/寄存器 2-7:保留寄存器 - 0x2C/0x02 - 0x07
位读取/写入复位值说明
D7–D0RXXXX XXXX保留寄存器。请勿写入任何值。
页 44/寄存器 8-127:DAC 系数缓冲器-A C(0:29) - 0x2C/0x08 - 0x7F
位读取/写入复位值说明
D7–D0R/W0000 0000DAC 系数缓冲器-A 的 24 位系数 C0 至 C29。
有关详细信息,请参阅表"DAC 系数缓冲器 A 映射"。
当页 44 寄存器 01d 位 D2 = '0'(自适应滤波禁用)时,只有在 DAC 通道断电时,才允许对这些寄存器进行读写访问。

此页面显示的默认值仅在硬件或软件复位 100μs 后才有效。