ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
对于耳机输出,模拟音量控制的范围为 0dB 至 -78dB,步进为 0.5dB,适用于大多数有用范围及静音,如表 4-10 所示。此音量控制包括软步进逻辑。
通过写入页 1 寄存器 22 位 D6–D0,可控制耳机模拟音量的改变。通过写入页 1 寄存器 12 位 D2,可通过混频器 P 和混频器 M 将信号从模拟音量控制的输出路由到耳机功率放大器的输入。
模拟音量控制软步进时间由页 0 寄存器 63 位 D1–D0 进行设置。
| 寄存器值 | 模拟衰减 (dB) | 寄存器值 | 模拟衰减 (dB) | 寄存器值 | 模拟衰减 (dB) | 寄存器值 | 模拟衰减 (dB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 30 | -15.0 | 60 | -30.1 | 90 | -45.2 | |||
| 1 | –0.5 | 31 | -15.5 | 61 | -30.6 | 91 | -45.8 | |||
| 2 | -1.0 | 32 | -16.0 | 62 | -31.1 | 92 | -46.2 | |||
| 3 | –1.5 | 33 | -16.5 | 63 | -31.6 | 93 | -46.7 | |||
| 4 | –2.0 | 34 | -17.0 | 64 | -32.1 | 94 | -47.4 | |||
| 5 | -2.5 | 35 | –17.5 | 65 | -32.6 | 95 | -47.9 | |||
| 6 | –3.0 | 36 | -18.1 | 66 | -33.1 | 96 | -48.2 | |||
| 7 | -3.5 | 37 | -18.6 | 67 | -33.6 | 97 | -48.7 | |||
| 8 | -4.0 | 38 | -19.1 | 68 | -34.1 | 98 | -49.3 | |||
| 9 | -4.5 | 39 | -19.6 | 69 | -34.6 | 99 | -50.0 | |||
| 10 | -5.0 | 40 | -20.1 | 70 | -35.2 | 100 | -50.3 | |||
| 11 | -5.5 | 41 | -20.6 | 71 | -35.7 | 101 | -51.0 | |||
| 12 | -6.0 | 42 | -21.1 | 72 | -36.2 | 102 | -51.4 | |||
| 13 | -6.5 | 43 | -21.6 | 73 | -36.7 | 103 | -51.8 | |||
| 14 | -7.0 | 44 | -22.1 | 74 | -37.2 | 104 | -52.2 | |||
| 15 | –7.5 | 45 | -22.6 | 75 | -37.7 | 105 | -52.7 | |||
| 16 | -8.0 | 46 | -23.1 | 76 | -38.2 | 106 | -53.7 | |||
| 17 | –8.5 | 47 | -23.6 | 77 | -38.7 | 107 | -54.2 | |||
| 18 | -9.0 | 48 | -24.1 | 78 | -39.2 | 108 | -55.3 | |||
| 19 | –9.5 | 49 | -24.6 | 79 | -39.7 | 109 | -56.7 | |||
| 20 | -10.0 | 50 | -25.1 | 80 | -40.2 | 110 | -58.3 | |||
| 21 | -10.5 | 51 | -25.6 | 81 | -40.7 | 111 | -60.2 | |||
| 22 | -11.0 | 52 | -26.1 | 82 | -41.2 | 112 | -62.7 | |||
| 23 | -11.5 | 53 | -26.6 | 83 | -41.7 | 113 | -64.3 | |||
| 24 | -12.0 | 54 | -27.1 | 84 | -42.1 | 114 | -66.2 | |||
| 25 | -12.5 | 55 | -27.6 | 85 | -42.7 | 115 | -68.7 | |||
| 26 | -13.0 | 56 | -28.1 | 86 | -43.2 | 116 | -72.2 | |||
| 27 | –13.5 | 57 | -28.6 | 87 | -43.8 | 117–127 | -78.3 | |||
| 28 | -14.0 | 58 | -29.1 | 88 | -44.3 | |||||
| 29 | -14.5 | 59 | -29.6 | 89 | -44.8 |