ZHCUAN9D February 2013 – October 2026 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
AINL(引脚 3 或 C2)和 AINR(引脚 4 或 B2)与 DAC 输出一样,是混频器 P 和混频器 M 的输入。此外,AINL 和 AINR 也可以配置为 HP 驱动器的输入。页 1/寄存器 12 提供了控制信号,用于确定通过混频器 P、混频器 M 和 HP 驱动器进行路由的信号。混频器 P 的输入可通过页 1/寄存器 24 进行衰减,混频器 M 的输入可通过页 1/寄存器 25 进行衰减,而 HP 驱动器的输入可通过页 1/寄存器 22 进行衰减。此外,AINL 和 AINR 可以通过页 1/寄存器 12 设置,使用混频器 P 和混频器 M 配置为单声道差分输入。所有选项都可以在功能方框图图 4-6 中查看。