ZHCUAN5 October 2022
该设计板支持采用 16 个 NPN 晶体管实现外部电芯均衡。在 3.5V 电池电压下,峰值平衡电流约为 100mA。此设计仅使在用的非相邻电芯实现均衡。触发电芯均衡的条件包括:最小电芯电压大于 3300mV,最大电芯电压差大于 40mV,电芯温度在 -20°C 至 60°C 之间。正常模式下的电芯均衡如图 3-7 所示。此设计还支持在不发生充电或放电时进行电池平衡。图 3-8 展示了待机模式下的电芯均衡。
有关更多电芯均衡分析,请参阅使用 BQ769x2 电池监控器实现电池平衡 应用手册。