ZHCUAN5 October 2022
UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够高效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2752x 采用的设计方案可更大程度减少击穿电流,从而为容性负载提供高达 5A 的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 13ns)。除此之外,此驱动器使得两个通道之间的内部传播延迟相匹配。这些延迟适合同步整流器等对于双栅极驱动的时间严格要求的应用。这也使得两个通道并联,以有效地提高电流驱动能力或者使用一个输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。