ZHCUAN5 October 2022
TIDA-010216 的关键性能在 TI 实验室进行了测试,本节说明了使用的终端设备以及测试过程和结果。
表 3-1 描述了 TIDA-010216 电路板的连接。
| 连接器和引脚分配 | 功能或原理图网 | 说明 |
|---|---|---|
| BAT– | BAT– | 电池组负极;这为电子元件和电芯高电流路径提供了基准 |
| PACK+ | PACK+ | 充电器正极或负载正极 |
| PACK– | PACK– | 充电器负极或负载负极 |
| P1 | Cn | (n = 0 至 16)电芯监测、平衡和电子设备电源连接。 |
| P2-1 | RS485-A | RS485 总线 I/O 端口,A |
| P2-2 | RS485-B | RS485 总线 I/O 端口,B |
| P3-1 | CAN-L | 低电平 CAN 总线 |
| P3-2 | CAN-H | 高电平 CAN 总线 |
| P4-1 | 3V3 | SBW 编程连接器 3.3V |
| P4-2 | SBIO | SBW 编程连接器 SBIO |
| P4-3 | SBCLK | SBW 编程连接器 SBCLK |
| P4-4 | GND | SBW 编程连接器接地 |
| P5-1 | SDA | 来自 bq76952、bq76942 和 bq769142 的 I2C 通信 SDA,连接 SDA_MCU 或 EV2400 SDA |
| P5-2 | SDA_MCU | 来自 MCU 的 I2C 通信 SDA |
| P5-3 | SCL | 来自 bq76952、bq76942 和 bq769142 的 I2C 通信 SCL,连接 SCL_MCU 或 EV2400 SCL |
| P5-4 | SCL_MCU | 来自 MCU 的 I2C 通信 SCL |