ZHCUAN5 October   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ76952
      2. 2.3.2 LM5163
      3. 2.3.3 MSP430FR2155
      4. 2.3.4 ISO1042
      5. 2.3.5 TPS54308
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 THVD1400
      8. 2.3.8 UCC27524
      9. 2.3.9 TMP61
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 电池组电流精度
      3. 3.3.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.3.4 Cell Balancing
      5. 3.3.5 保护
      6. 3.3.6 工作模式转换
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

LM5163

LM5163 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少成本。LM5163 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是宽输入电源电压范围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。LM5163 具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 0.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5163 的其他特性包括超低 IQ 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率)、出色的峰值和谷值过流保护、集成式 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。LM5163 采用热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装。