ZHCUAN5 October 2022
TPS54308 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关场效应晶体管 (FET) 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54308 获得了高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。在轻负载条件下,TPS54308 以强制连续导通模式 (FCCM) 运行,开关频率在整个负载范围内维持在一个近乎恒定的水平。高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。