ZHCUAN5 October   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ76952
      2. 2.3.2 LM5163
      3. 2.3.3 MSP430FR2155
      4. 2.3.4 ISO1042
      5. 2.3.5 TPS54308
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 THVD1400
      8. 2.3.8 UCC27524
      9. 2.3.9 TMP61
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 电池组电流精度
      3. 3.3.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.3.4 Cell Balancing
      5. 3.3.5 保护
      6. 3.3.6 工作模式转换
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

电池组电流精度

本设计使用 4 个并联 2mΩ、2W、50PPM 分流电阻来测量电池包电流。按照 BQ76952 评估模块 用户指南中校准 部分的指南,校准电路板失调电压。使用 5A 放电电流并遵照 BQ76952 评估模块 中校准 部分的指南,校准电流增益。使用 OTP 将电路板失调电压和电流增益 值写入 BQ76952,否则 MCU 必须在每次从关断模式唤醒 MCU 时存储此类数据并写入 BQ76952。图 3-3 显示了室温下的电池组电流精度数据。当放电电流低于 5 A,最大电流误差低于 ±30 mA;当放电电流高于 5 A 时,最大电流误差为 ±0.5%。

图 3-3 电池组电流精度