ZHCUAN5 October   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ76952
      2. 2.3.2 LM5163
      3. 2.3.3 MSP430FR2155
      4. 2.3.4 ISO1042
      5. 2.3.5 TPS54308
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 THVD1400
      8. 2.3.8 UCC27524
      9. 2.3.9 TMP61
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 电池组电流精度
      3. 3.3.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.3.4 Cell Balancing
      5. 3.3.5 保护
      6. 3.3.6 工作模式转换
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

THVD1400

THVD1400 和 THVD1420 器件是适用于工业应用的强大的半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。这些器件由 3V 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件非常适用于长线缆上的多点应用。THVD1400 和 THVD1420 可采用便于插接的业界通用 8 引脚 SOIC 封装,以及业界先进的小型 SOT 封装。这些器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。