ZHCUAN5 October   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ76952
      2. 2.3.2 LM5163
      3. 2.3.3 MSP430FR2155
      4. 2.3.4 ISO1042
      5. 2.3.5 TPS54308
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 THVD1400
      8. 2.3.8 UCC27524
      9. 2.3.9 TMP61
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电芯电压精度
      2. 3.3.2 电池组电流精度
      3. 3.3.3 辅助电源和系统电流消耗
      4. 3.3.4 Cell Balancing
      5. 3.3.5 保护
      6. 3.3.6 工作模式转换
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

测试设置

运行此设计板之前,请执行以下程序。该设计采用 16 芯串联电池包配置。该电路板使用并联的直流电源和 4900μF 电解电容进行测试,从而仿真整个电池组。使用 16 个串联的 1kΩ 电阻器对电池组电压进行分压,并仿真 16 个串联的电池电芯。

图 3-1 显示充电过程设置示例。

  • 直流电源 1 配置:58 V – 3 A
  • 直流电源 2 配置:48 V – 0.5 A
  • 电子负载配置:48V CV 模式
图 3-1 充电设置

图 3-2 显示放电过程设置示例。

  • 直流电源 1 配置:48 V,20 A
  • 电子负载配置:CC 模式
图 3-2 放电设置