ZHCUAN5 October 2022
图 2-1 显示系统图。
该设计使用 TI 提供的高精度电池监测器和保护器 bq76952 来监测各电芯电压、电池组电流和温度数据,并保护电池包免受各种异常状况的影响,包括:COV、CUV、OT、充电过流和放电过流以及短路放电。设计中有一个低功耗 MSP430™ MCU MSP430FR2155,它会与监视器通信,处理所有系统控制策略,以及向系统端上传所有请求的信息。此设计支持与三通道数字隔离器 ISO7731 和 RS-485 收发器 THVD1400 进行隔离式 RS-485 通信,以实现更高的灵活性。隔离式 CAN 收发器还可用于测试辅助电源电路性能。五对 N 沟道 MOSFET 由双通道 5A 灌电流和拉电流低侧驱动器 (UCC27524) 驱动,可实现快速 MOSFET 导通和关断。另一个低侧驱动器 UCC27517 用于驱动预放电 MOSFET 的开关。此设计使用 100V 输入、0.5A、超低 IQ 同步降压直流/直流转换器 LM5163 来降低电池电压,从而为 MOSFET 驱动器供电。Fly-Buck 转换器 TPS54308 用于生成非隔离式 3.3V 电源为 MSU 供电,而隔离式 5V 电源为隔离式通信收发器供电。低 IQ LDO TPS7A24 可使隔离式输出电压保持稳定。使用具有正温度系数和 0603 封装 TMP61 的 ±1%、10kΩ 线性热敏电阻来监测 MOSFET 温度,并通过 MCU ADC 进行测量。