ZHCUAH8C
November 2018 – July 2021
TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
3.2
可调节 UVLO
4
EVM 照片
5
测试设置和结果
5.1
输入/输出连接
5.2
启动步骤
5.3
效率
5.4
输出电压负载调整率
5.5
输出电压线性调整率
5.6
负载瞬态
5.7
电压纹波
5.8
上电
5.9
关断
5.10
输出短路保护和恢复
5.11
热性能
6
电路板布局
6.1
布局
7
原理图和物料清单
7.1
原理图
7.2
物料清单
8
修订历史记录
5.4
输出电压负载调整率
图 5-3
显示了 TPS56339EVM 的负载调整率。测量值为在 25°C 环境温度下的值。
图 5-3
TPS56339EVM 负载调整率