ZHCUAH8C November   2018  – July 2021

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

可调节 UVLO

欠压锁定 (UVLO) 可通过 R1 和 R2 从外部进行调节。该 EVM 设置的启动电压为 6.6V,停止电压为 5.7V,使用 R1 = 174kΩ 和 R2 = 36.5kΩ。使用Equation2 和Equation3 计算不同启动和停止电压所需的电阻值。要获得更高的轻负载效率,请考虑选择阻值更大的 R1和 R2。针对适当的 R1 调整 Vstart 或 Vstop。R1、R2 稳定下来之后,需要通过Equation4 计算 VEN 电压,以确保最大 VIN、最大 Ip 和最大 Ih 均低于 5.5V。

Equation2. GUID-4B5081F6-AFFC-47F4-B41D-92C961D0C4B3-low.gif
Equation3. GUID-D0BAAFED-46B3-4436-A9FC-8E4DD145BA1D-low.gif
Equation4. GUID-3EF328BF-15E3-464B-904B-B94C094C4FE2-low.gif

其中

  • Ip = 1.2µA
  • Ih = 3.1µA
  • VENfalling = 1.12V
  • VENrising = 1.18V