ZHCUAH8C November 2018 – July 2021
分压器 R6 和 R7 用于设置输出电压。若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R6 的阻值。更改 R6 的值可以更改 0.8V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R6 阻值可以使用Equation1 计算得出。R7 使用 10kΩ。

表 3-1 列出了一些常见输出电压下的 R6 和 R7 阻值。请注意,VIN 必须处于一定范围内,以使最小导通时间大于 55ns。表 3-1 中的值是标准值,并不是使用Equation1 计算出的准确值。
请注意,输出电容器的额定电压仅为 16VDC,当配置的输出电压等于或大于 12V 时,应使用具有较高额定电压的电容器。
| 输出电压(1) (V) | R6(2) (kΩ) | R7 (kΩ) | L1(3) (µH) | COUT(4) (µF) | L1·COUT_E(5) 的范围 (μH×μF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 3.16 | 10.0 | 1.5 | 2×22 | 48 至 188 |
| 1.8 | 12.4 | 10.0 | 2.2 | 2×22 | 64 至 250 |
| 2.5 | 21.5 | 10.0 | 3.3 | 2×22 | 87 至 334 |
| 3.3 | 31.6 | 10.0 | 4.7 | 2×22 | 107 至 404 |
| 5 | 52.3 | 10.0 | 5.6 | 2×22 | 93 至 334 |
| 12 | 140 | 10.0 | 6.8 | 3×22 | 45 至 137 |