ZHCUAH8C November   2018  – July 2021

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

电压纹波

图 5-7、图 5-8 和图 5-9 显示了满载、跳跃模式、轻负载和无负载运行条件下的 TPS56339EVM 输出电压纹波。VIN = 19V。直接在输出电容器两端测量输出纹波电压。

GUID-B2F531D5-E558-4728-84B7-A76C337C492E-low.gif图 5-7 TPS56339EVM 输出纹波,IOUT = 3A
GUID-98662339-D151-4683-ACBD-B29967A38205-low.gif图 5-8 TPS56339EVM 输出纹波,IOUT = 0.3A
GUID-7E69AF1B-0068-4FD0-BEDA-DA4A6C48ED9F-low.gif图 5-9 TPS56339EVM 输出纹波,IOUT = 0A