ZHCUAH8C November   2018  – July 2021

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

性能规格汇总

表 2-1 中提供了 TPS56339EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 19V 输入电压和 5.0V 输出电压。TPS56339EVM 的设计和测试条件是,VIN = 5.5V 至 24V。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS56339EVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压范围5.51924V
VSTART 输入启动电压6.6V
VSTOP 输入停止电压5.7V
输出电压设定点5V
输出电流范围VIN = 6 V 至 24 V03A
线性调整率IO = 3 A±0.5%
负载调整率VIN = 19 V±0.5%
输出纹波电压VIN = 19V,IO = 3A<30mVPP
中心工作频率500kHz
最大效率VIN = 19V,IO = 3A94.0%