ZHCUAH8C November   2018  – July 2021

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

输入/输出连接

如表 5-1 中所示,TPS56339EVM 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J3。最大负载电流能力必须至少为 3A 才能使用此 EVM 的全部功能。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP9 作为接地基准的情况下,TP8 用于监测输出电压。

表 5-1 EVM 连接器和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J3VOUT,在最大值 3A 下为 5V
J2用于实现使能的 3 引脚接头。将引脚 2 连接到引脚 1 以禁用,将引脚 2 连接到引脚 3 以通过电阻器网络来启用,保持断开以通过 EN 悬空来启用。
TP1VIN 连接器上的 VIN 测试点
TP2VIN 连接器上的 GND 测试点
TP3GND 测试点
TP4EN 测试点
TP5软件测试点
TP6引导测试点
TP7分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量。
TP8VOUT 连接器上的输出电压测试点
TP9VOUT 连接器上的 GND 测试点