ZHCUAH8C November   2018  – July 2021 TPS56339

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

引言

TPS56339 是一款单通道、高级仿真电流模式 (AECM) 控制、同步直流/直流降压转换器,能够提供 3A 的连续输出电流,且具有先进的 Eco-mode,可保持较高的轻负载效率。TPS56339 集成了可承受 26V 电压的 MOSFET,适用于由 19V 总线电源线供电的应用。该器件实施 AECM 控制,从而可获得具有固定频率的快速瞬态响应。快速瞬态响应可实现低压降,而固定频率可为 EMI 设计带来更好的抖动持久性和可预测的频率。优化的内部补偿网络可更大限度地减少外部元件数量,并在宽电压输出范围内简化控制环路设计。表 1-1 显示了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS56339EVM 是单通道、同步降压转换器,可在 5.5V 至 24V 输入范围内以 3A 电流提供 5V 的输出。本用户指南介绍了 TPS56339EVM 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS56339EVMVIN = 5.5V 至 24V0A 至 3A