ZHCUAH8C November   2018  – July 2021

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

布局

图 6-1、图 6-2 和 图 6-3 显示了 TPS56339EVM 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层和底层为 2oz 覆铜。

顶层包含 VIN、VOUT 和 SW 的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS56339 剩余引脚的接线和一大块接地区域。为了方便将主输入旁路电容器尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚放置。输入去耦电容器(C2 和 C3)和自举电容器 (C4) 都尽可能靠近 IC。此外,电压设定点电阻分压器组件也保持靠近 IC。对于 TPS56339,可能需要一个额外的输入大容量电容器,具体取决于与输入电源的 EVM 连接。

GUID-DF4002E7-8A49-45FD-9E88-B8EE9D894A92-low.gif图 6-1 顶层装配图
GUID-E8FBE80F-B59E-4094-8313-C49E104882F9-low.gif图 6-3 底层
GUID-EBEED3E5-1A09-47EB-BB7E-0625CAB77572-low.gif图 6-2 顶层