ZHCUAH8C November   2018  – July 2021

 

  1.   TPS56339EVM 3A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 可调节 UVLO
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1  输入/输出连接
    2. 5.2  启动步骤
    3. 5.3  效率
    4. 5.4  输出电压负载调整率
    5. 5.5  输出电压线性调整率
    6. 5.6  负载瞬态
    7. 5.7  电压纹波
    8. 5.8  上电
    9. 5.9  关断
    10. 5.10 输出短路保护和恢复
    11. 5.11 热性能
  8. 6电路板布局
    1. 6.1 布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8修订历史记录

效率

此 EVM 的效率在负载电流约为 0.5A 至 1A 时达到峰值,然后随着负载电流向满负载增加而降低。图 5-1 显示了 TPS56339EVM 在 25°C 环境温度下的效率。图 5-2 显示了 TPS56339EVM 在半对数标度下的效率,以便更好地显示轻负载效率。

由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高的环境温度下,效率可能会较低。

GUID-AA140A15-EB73-4AE7-BA60-2A36EFB9E4BB-low.gif图 5-1 TPS56339EVM 效率
GUID-E16189F1-9575-4EBB-A160-4881E224A74B-low.gif图 5-2 TPS56339EVM 低电流效率