ZHCUAH8C November 2018 – July 2021
图 5-10 和图 5-11 显示了 TPS56339EVM 的启动波形。在图 5-10 中,一旦输入电压达到由 R1 和 R2 电阻分压器网络设置的 UVLO 阈值,输出电压就会上升。在图 5-11 中,最初施加了输入电压,然后通过在 EN 和 GND 之间使用 3.3V 逻辑信号来抑制输出。当 EN 电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压斜升至 5V 的外部设置值。这些图中的输入电压为 19V,负载电流为 3A。