ZHCUAG6C May 2020 – October 2022 LMG2610 , UCC28782
本节在表 8-1 中显示了典型工作模式,以及本设计中的典型负载电流,以 Vin = 115Vac 和 Vo = 20V 为例。
| 模式 | AAM | ABM | LPM | SBP1 | SBP2 | 生存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突发频率,fBUR | 不适用 | > 25kHz(2 至 9 个脉冲) | 约 25kHz(2 个脉冲) | 8.5kHz 至 25kHz(2 个脉冲) | < 8.5kHz(2 个脉冲) | 约 8 个脉冲 |
| 典型负载电流 | 1.8A 至 3.25A | 0.5A 至 1.8A | 0.2A 至 0.5A | 0.1A 至 0.2A | < 0.1A | 不适用 |
图 8-9 AAM 工作模式下的典型波形,黄色 = PWML,红色 = PWMH,绿色 = 变压器初级绕组电流 (0.2V/A),蓝色 = 开关节点电压
图 8-11 ABM 工作模式下的典型波形,黄色 = PWML,红色 = SR MOSFET 的 Vgs,绿色 = 变压器初级绕组电流 (0.2V/A),蓝色 = 开关节点电压
图 8-10 ABM 工作模式下的典型波形,黄色 = PWML,红色 = PWMH,绿色 = 变压器初级绕组电流 (0.2V/A),蓝色 = 开关节点电压
图 8-12 LPM 工作模式下的典型波形,黄色 = PWML,红色 = PWMH,绿色 = 变压器初级绕组电流 (0.2V/A),蓝色 = 开关节点电压
图 8-13 SBP1 工作模式下的典型波形,黄色 = PWML,红色 = PWMH,绿色 = 变压器初级绕组电流 (0.2V/A),蓝色 = 开关节点电压
图 8-14 SBP2 工作模式下的典型波形,黄色 = PWML,红色 = PWMH,绿色 = 变压器初级绕组电流 (0.2V/A),蓝色 = 开关节点电压