ZHCUAG6C
May 2020 – October 2022
LMG2610
,
UCC28782
1
使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反激式转换器
商标
2
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
3
说明
4
电气性能规格
5
原理图
6
说明
6.1
典型应用
6.2
在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
6.3
在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
7
测试设置
7.1
测试设置要求
7.2
测试设置图
7.3
测试点
8
性能数据和典型特性曲线
8.1
20Vout 时的 4 点平均效率结果
8.2
15Vout 时的 4 点平均效率结果
8.3
9Vout 时的 4 点平均效率结果
8.4
5Vout 时的 4 点平均效率结果
8.5
效率典型结果
8.6
输出特性
8.7
开关频率
8.8
主要开关波形和工作模式负载电流
8.9
启动
8.10
通过 USB-C PD 调节输出电压
8.11
线路瞬态响应
8.12
输出纹波电压
8.13
VDD 偏置的升压功能
29
8.14
X 电容器放电
8.15
USB-C PD 过流限制
8.16
负载瞬态响应
8.17
EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
8.18
满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
9
变压器详细信息
10
EVM 装配图和布局
11
物料清单
12
修订历史记录
8.14
X 电容器放电
图 8-31
典型 X 电容器放电